Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Kuvaus
Kuvaus
Description: The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.
Attributes: • Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever. • Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear. • Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance. • Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.
Applications: The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.
Attributes: • Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever. • Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear. • Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance. • Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.
Applications: The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Jousen tyyppi: Vääntö
Inner Diameter (in): 1.5
Inner Diameter (mm): 38
Pituus (in): 1,80
Pituus (mm): 46
Sisäkehän halkaisija (mm): 38
Materiaali: Pinnoitettu teräs
Thickness (in): 0.06
Sisäkehän halkaisija (in): 1,50
Thickness (mm): 1.4
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Width (in): 0.24
Width (mm): 6
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Jousen tyyppi: Vääntö
Inner Diameter (in): 1.5
Inner Diameter (mm): 38
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Knuckleboom Loader
539
Mini Hyd Excavator
307B308C
Wheeled Excavator
M325BW330BW345B II
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
5090B
Excavator
320B S318B N312B L320B N317B LN320B L322B L345B II345B L325B LN320B LU345B II MH365B II325B L318B315B FM L320B320B LL330B314C312B322B315B L317B L365B L315B322B LN325B330B L330B LN321C385B320B FM LL313B325C345B311B320B U321B365B
Näytä enemmän
Knuckleboom Loader
539
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 117-6271
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 117-6271
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 117-6271 kuvaus
Description: The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.
Attributes: • Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever. • Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear. • Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance. • Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.
Applications: The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 117-6271 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Jousen tyyppi: Vääntö
Inner Diameter (in): 1.5
Inner Diameter (mm): 38
Pituus (in): 1,80
Pituus (mm): 46
Sisäkehän halkaisija (mm): 38
Materiaali: Pinnoitettu teräs
Thickness (in): 0.06
Sisäkehän halkaisija (in): 1,50
Thickness (mm): 1.4
Weight (kg): 0.01
Weight (lb): 0.02
Width (in): 0.24
Width (mm): 6
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 117-6271
KNUCKLEBOOM LOADER
539
MINI HYD EXCAVATOR
307B 308C
WHEELED EXCAVATOR
M325B W330B W345B II
MINING EXCAVATOR
5110B
FRONT SHOVEL
5090B
EXCAVATOR
320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 314C 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 321C 385B 320B FM LL 313B 325C 345B 311B 320B U 321B 365B