AloitusSähkö & elektroniikkaOhjaamon viihdejärjestelmätRadiot ja tarvikkeet123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
Aloitus
Sähkö & elektroniikkaOhjaamon viihdejärjestelmätRadiot ja tarvikkeet
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna

Yksinkertainen puolikas pidin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna
123-3202: 390,00 mm pitkä kaapelihihna

Yksinkertainen puolikas pidin

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat® Clips and Clamps are not your standard off the shelf clips and clamps. Cat clips and clamps are another great Built For It product.
Attributes:
• Cat Clips and Clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Clips and Clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• Cat Clips, Clamps and fasteners work together as a system for maximum reliability and safety to our customer base.
• This part is perfect to stock your small repair shop and or field service vehicles.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant)

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® Clips and Clamps are not your standard off the shelf clips and clamps. Cat clips and clamps are another great Built For It product.
Attributes:
• Cat Clips and Clamps are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Clips and Clamps meet or exceed, ANSI, ASTM and DIN requirements
• Cat Clips, Clamps and fasteners work together as a system for maximum reliability and safety to our customer base.
• This part is perfect to stock your small repair shop and or field service vehicles.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant)

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten hiilimustalle (ilmassa leijuvina, sitoutumattomina hengitettävän kokoisina hiukkasina), jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Huomautukset: Kokonaispituus: 170,2
Kannan tyyppi: Vakio
Hihnan leveys (mm): 4.9
Paketin halkaisija-alue (mm): 44.4
Vakioväri: Musta
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Huomautukset: Kokonaispituus: 170,2
Kannan tyyppi: Vakio
Hihnan leveys (mm): 4.9
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD30AD45
Generator
XQP500SR4SR5SR4B
Truck Engine
C7C9C-18C-15C-163406EC-9C16C15C18
Power Module
PM3456C32C18
Load Haul Dump
R2900R3000HR2900G
Reman Engine
3406E
Off Highway Truck
777775773777E773GC
Motor Grader
2424H24M
Rotary Cutter
RC7
Hydraulic Shovel
6020B6020601860156015 FS604060306040 FS6030 T26015B
Track-Type Tractor
D10D11D6TD8D8TD8RD10T2D8ND9TD8R IID10ND10RD10TD11RD11T
Rotary Drill
MD6310
Marine Auxiliary
C32
Marine Engine
C18 MARINEC18C153406EC32
Pipelayer
587T583TPL83PL87
Expanded Mining Products
LD350
Front Shovel
385C5090B
Excavator
390D390D L3101385C FS385C LM325C365C L MH374D L385B385C365C L385C L MH365C
Mobile Hyd Power Unit
385C365C LTH43-C18385C L
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70CX31-C15ICX35-P800C18
Wheel Tractor
633E II651B631D631E631G623B623G623E623F621B657E657B621E621F633D657G621G627G627E627F637G637D637E
Generator Set
C18 GEN SEC6.6DE1400D1250DE600SGCDE1000SD550GCC18 GENSETC7.1D1000D600 GC3508BC9C27C4.4C32D450GCDE1250SD800D500GCC15 GEN SEDE605GCC15 GENSETDE500SGCC32 GEN SETDE715GCC18 I6DE1250C18C15C32 GENSETC15 I6C18 MARINE GS3456DE1500DE660GC3406E
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM-500
Engine
C32 INDUSTRIALC2.2C32BC32B INDUSTRIAL
Locomotive Engine
C18
Petroleum Engine
C-15C15C18C32
Soil Compactor
825H825C825G II
Ejector Truck
730C2 EJ730C740D400E II
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-200PM-201
Machine Cntrl & Gdnc
CPM KIT
Wheel Dozer
844834G834H854824H824G824C854K824G II844H844K
Landfill Compactor
826G II836H836G826C826G826H
Petroleum Gen Set
C27C15C18C32
Wheel Loader
972H972K972M972L962H950H950K962L962K950L990993992980G II988G988H966H966L966K966M962M Z950M Z950GC966K XE990K990H950 GC972M XE993K966M XE980H980G980L980K992K980M982M
Road Reclaimer
RM800RM600RM500BRM500
Challenger
MTC855MTC865MTC835MT865MTC845MT855MT845MT835
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
3406E3456DE1100POWER SYSC15 GEN SEDE800S
Articulated Truck
730C2730 EJECTOR740C740 GC730C745CD350E II725740D400E II735C745730735 OEM735
Rotary/Track Drills
MD6290
Off-Highway Truck
D10R
Engine - Industrial
C15
Industrial Engine
C32C183406E3456C2.2C-15C-16C15
Wheel Scraper
631G657G657E657B637G627F657
Quarry Truck
777E
Truck
773G LRC793D773F773G OEM785C785D775F777C777B777D777G777F775G OEM772770775G LRC
Tractor
776C
Näytä enemmän
Underground Art Truck
AD45BAD55BAD60AD55AD30AD45
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 123-3202
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa