Aloitus129-7342: Hose Assembly
Aloitus129-7342: Hose Assembly
129-7342: Hose Assembly

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
129-7342: Hose Assembly
129-7342: Hose Assembly
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

Medium Pressure Hydraulic Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 129-7342 kuvaus

Description:
Channels petroleum and synthetic based hydraulic oils throughout a hydraulic system.


Attributes:
Constructed with a thermoplastic inner tube resistant to petroleum and synthetic based hydraulic fluids, lubricating oils, air and water. Features synthetic fiber reinforcement with a thermoplastic cover that is resistant to hydraulic fluid, abrasion and weather. These features provide long life and excellent dependability.


Recommended Application:
Medium pressure hydraulic oil applications. This hose may also be used with air, water, and water/glycol at temperatures up to +66°C.

Näytä enemmän
Osanumeron 129-7342 tekniset tiedot
Overall Length (mm): 4 000,0
Weight (kg): 0,55
Material: Medium Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 129-7342

KAIVINKONE

350-A L

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu