AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan Leikkuusärmät140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan Leikkuusärmät
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä

D3, D5 Leikkuusärmä 16 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä
140-6836: 958 mm pitkä teräksinen leikkuusärmä

D3, D5 Leikkuusärmä 16 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 140-6836
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 140-6836 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Hole Spacing (in): 6
Edge Length (in): 37,717
Edge Length (mm): 958
Position: Center
Hole Quantity: 6
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 152,4
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 6
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 152,4
Thickness (mm): 16
End 1 Hole Spacing (in): 6
Width (in): 6,496
End 2 Hole Offset (mm): 98
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 165
End 2 Hole Offset (in): 3,858
End 1 Hole Offset (in): 3,858
End 1 Hole Offset (mm): 98
Thickness (in): 0,63
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 152,4
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 140-6836

KAIVINKONE

312D2 311D LRR 312D2 L 312D L 312C L 312E L 315F LCR 315 GC 313 GC 314D LCR 313F GC 314E CR 312E 312F 314C 312C 312D 314E LCR 317 313F L 313F LGC 315 313 311F LRR 314D CR 314F CR 313F 313B 313D 311C

TELAPUSKUTRAKTORI

D3K XL D3K2 XL D3K2 LGP D5K LGP D4K XL D4K LGP D4K2 LGP D4K2 XL D5K XL D3K LGP D5K2 LGP D5K2 XL

Näytä enemmän
Liittyvät osat
3F-5108
3F-5108: 5/8-11-kierteinen 57,15 mm pitkä pinnapultti
Tarkista hinta
5P-8247
5P-8247: 3.5 mm paksu kova aluslevy
Tarkista hinta
4K-0367
4K-0367: 0,625 tuuman kuusikulmainen mutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa