Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimetSovittimet ja komponentit144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin

Cat® 3/4" X 1" Steel Straight Adapter to connect the inlet hose with the Jacket Water Heater and facilitate the efficient flow of coolant

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin
144-7188: 3/4" x 1" suora sovitin

Cat® 3/4" X 1" Steel Straight Adapter to connect the inlet hose with the Jacket Water Heater and facilitate the efficient flow of coolant

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu