AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri

Cat® 230,34 mm: n ulkohalkaisija 80 mm pitkä holkkilaakeri nostosylinterin ja kauhan hallintaan

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri
146-1616: 230.34mm ulkohalkaisija holkkilaakeri

Cat® 230,34 mm: n ulkohalkaisija 80 mm pitkä holkkilaakeri nostosylinterin ja kauhan hallintaan

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 146-1616
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 146-1616 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Sisäkehän halkaisija (mm): 180
Sisäkehän halkaisija (in): 7,1
Ulkokehän halkaisija (mm): 230
Ulkokehän halkaisija (in): 9,07
Kokonaispituus (mm): 80
Kokonaispituus (in): 3,15
Ristiaukot: No
Ulkoinen ura: No
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 230
Kokonaispituus, noin (mm): 80
Sisähalkaisija, noin (mm): 180
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 146-1616

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

992G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa