AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikät & korjaussarjat160-6389: 3/4" neliövetoinen räikkäpää
Aloitus
Korjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatRäikät & korjaussarjat
160-6389: 3/4" neliövetoinen räikkäpää
160-6389: 3/4" neliövetoinen räikkäpää

Cat® 3/4" neliömäinen räikkäpää ja kromi viimeistelty

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
160-6389: 3/4" neliövetoinen räikkäpää

Cat® 3/4" neliömäinen räikkäpää ja kromi viimeistelty

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 160-6389 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaispituus (mm): 150,9
Kokonaisleveys (mm): 63
Kokonaissyvyys (mm): 31,2
Koko (in): 3/4 Square
Kokonaispituus (in): 5,94
Kokonaisleveys (in): 2,48
Kokonaissyvyys (in): 1,23
Materiaalin kuvaus: Teräs
Osan alaviite: 160-6390 korjaussarja
Kannan leveys (in): 2,48
Pienin työkaari (astetta): 11.2
Kannan pituus (in): 5,94
Kannan syvyys (in): 1,2
Kannan leveys (mm): 63,0
Kannan syvyys (mm): 31,2
Kannan pituus (mm): 150,9
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa