AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet169-7827: Hydraulisylinterin tiivistesarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet169-7827: Hydraulisylinterin tiivistesarja
169-7827: Hydraulisylinterin tiivistesarja

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
169-7827: Hydraulisylinterin tiivistesarja
169-7827: Hydraulisylinterin tiivistesarja

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

099-6976: 90mm ulkohalkaisija männänohjain
099-6976: 90mm ulkohalkaisija männänohjainMäärä: 1
095-1624: TIIVISTEEN O-RENGAS
095-1624: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
105-2630: 81,98 mm sisähalkaisija puomi sylinterin männänrengas
105-2630: 81,98 mm sisähalkaisija puomi sylinterin männänrengasMäärä: 1
093-1518: 60 mm: n sisähalkaisijan vararengas
093-1518: 60 mm: n sisähalkaisijan vararengasMäärä: 1
165-9281: Yhden huulenpyyhkimen tiiviste
165-9281: Yhden huulenpyyhkimen tiivisteMäärä: 1
095-1671: 94.4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiiviste
095-1671: 94.4 mm sisähalkaisija O-renkaan tiivisteMäärä: 1
093-1475: 10,20 mm paksu tiiviste U-kuppi
093-1475: 10,20 mm paksu tiiviste U-kuppiMäärä: 1
099-6974: 85.20mm sisähalkaisija rengas
099-6974: 85.20mm sisähalkaisija rengasMäärä: 3
099-6973: TIIVISTEKOKOONPANO
099-6973: TIIVISTEKOKOONPANOMäärä: 1
133-6784: TIIVISTE
133-6784: TIIVISTEMäärä: 1
105-7265: Tikussylinterin männänrengastiiviste
105-7265: Tikussylinterin männänrengastiivisteMäärä: 1
Näyttää 1 - 11 / 11
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 169-7827 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 169-7827

KAIVINKONE

320E L 325D MH M325D MH 330D MH 345C MH M325D L MH 324E L 330D L 336E L 330D 345C

PYÖRÄKAIVINKONE

M330D

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

M325D MH M325D L MH

PIENIKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

307D 307C 308D 307B 308C

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu