Aloitus175-2368: SEAL-O-RING
Aloitus175-2368: SEAL-O-RING
175-2368: SEAL-O-RING

O-ring

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
175-2368: SEAL-O-RING
175-2368: SEAL-O-RING
Ota yhteys edustajaasi vaihtamista varten.

O-ring

Tuotemerkki: Cat

VALMISTUS PÄÄTTYNYT.
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 175-2368 kuvaus

Description:
O-Rings are used in static sealing and some dynamic applications.

Attributes:
Cat® O-Rings are made from materials that are matched to the fluids, temperatures and pressures found in Cat engines and machines. The materials resist wear and extrusion, and provide superior resistance to seal compression set. In addition, certain Cat O-Rings are coated with PTFE to minimize seal twisting and cutting during seal installation.

Dimensions of our O-Rings are consistently held to tight tolerances to ensure they fit properly into seal grooves with the necessary seal compression.

With over 2500 O-Rings in different sizes and materials, Cat O-Rings are your best solution for your Cat and other mobile equipment O-Ring needs.

Cat Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
O-Rings are used in many static and dynamic joints throughout Cat machines and engines.

Näytä enemmän
Osanumeron 175-2368 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Kumi
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 49,5
Cross Section Diameter (in): 0,118
Inside Diameter (in): 1,949
Cross Section Diameter (mm): 3,0
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 175-2368

Meillä ei tällä hetkellä ole yhteensopivuustietoja tälle osalle.

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu