AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet185-3630: Väänninkokoonpano-Hihna
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökJakoavaimet185-3630: Väänninkokoonpano-Hihna
185-3630: Väänninkokoonpano-Hihna

Cat® Suodatinhihnan väänninkokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
185-3630: Väänninkokoonpano-Hihna
185-3630: Väänninkokoonpano-Hihna

Cat® Suodatinhihnan väänninkokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 185-3630 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 0,36
Weight (lb): 0,794
Kokonaiskorkeus (mm): 50,8
Kokonaisleveys (mm): 76,2
Kokonaiskorkeus (in): 2,0
Kokonaispituus (in): 3,5
Kokonaispituus (mm): 88,9
Kokonaisleveys (in): 3,0
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu