Aloitus189-2499: KAMPIAKSELIKOKOONPANO
Aloitus189-2499: KAMPIAKSELIKOKOONPANO
189-2499: KAMPIAKSELIKOKOONPANO

kampiakseli

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
189-2499: KAMPIAKSELIKOKOONPANO
189-2499: KAMPIAKSELIKOKOONPANO

kampiakseli

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 189-2499
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 189-2499 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 174,5
Leveys (mm): 1 041,40
Korkeus (mm): 914,4
Pituus (mm): 4 432,30
Korkeus (in): 36
Material: Alloy Steel,Structural Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 189-2499

MOOTTORI – TEOLLISUUS

G3616

MERITUOTTEET

C280-16 3616

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

3616

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa