Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet1P-0510: Bearing and Seal Driver
AloitusKorjaamon tarvikkeetMuut korjaamotarvikkeetMuut korjaamotuotteet1P-0510: Bearing and Seal Driver
1P-0510: Bearing and Seal Driver

Cat® Bearing and Seal Driver ensures accurate installation of bearings, races, and seals, allowing flush or recessed placement in housings

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
1P-0510: Bearing and Seal Driver

Cat® Bearing and Seal Driver ensures accurate installation of bearings, races, and seals, allowing flush or recessed placement in housings

Tuotemerkki: Cat

KuvausTekniset tiedot
Osanumeron 1P-0510 kuvaus

The Bearing and Seal Driver simplifies the installation of bearings, races, and seals by using interchangeable drive plates. The plates, secured with threaded bolts, provide controlled force distribution, ensuring components fit securely without damage. By adjusting plate combinations, technicians can install parts either flush with or recessed below the housing surface, improving alignment and durability. This tool enhances efficiency, reducing installation time while preventing improper seating that leads to premature wear or failure.

Attributes:
• Includes drive plates ranging from 7/16 inch to 3.00 inches.
• Plate increments are in 1/16 inch for precision fitting.
• Uses 1/4 inch-20 threaded bolts for secure attachment.
• Ensures correct installation of bearings, races, and seals.

Applications:
The Bearing and Seal Driver is used in equipment applications for installing bearings, seals, and races in housings and in maintenance workshops, field service operations, and assembly lines where precision fitment is required.

Näytä enemmän
Osanumeron 1P-0510 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Weight (kg): 10,66
Weight (lb): 23,5
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu