AloitusLeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet222-1088: Kulmasovitin oikea
Aloitus
LeikkuuterätKauhan hampaat ja adapterijärjestelmätSovittimet
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea

K80 Kulman läpiajo (pystytappi) Pultilla asennettava sovitin, oikea

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea
222-1088: Kulmasovitin oikea

K80 Kulman läpiajo (pystytappi) Pultilla asennettava sovitin, oikea

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® K Series adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® corner guard adapters provide superior corner protection with all of the additional penetration benefits of bucket teeth.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• K80 Right-hand Bolt-On Corner Guard Adapter to fit 32 mm edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® K Series adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® corner guard adapters provide superior corner protection with all of the additional penetration benefits of bucket teeth.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• K80 Right-hand Bolt-On Corner Guard Adapter to fit 32 mm edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Työlaite: Muokkaamatta asennettava
Hankautumista kestävä materiaali: Vakiovaihtoehto
Paikka: Oikea kulma
Sovittimen koko: K80
Kone: Kuorm.
Series: K Series
Size: K80
Overall Length (mm): 369
Width (in): 4.106
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.528
Width (mm): 104.3
Base Edge Thickness Class: 25/32
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 2
Bottom Strap Length (mm): 0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Alloy Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 101
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Työlaite: Muokkaamatta asennettava
Hankautumista kestävä materiaali: Vakiovaihtoehto
Paikka: Oikea kulma
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Track Loader
963D953C953D963C953K963K963
Wheel Loader
938G950GC962H962G II938G II950H950K962L962K962M Z950M962950L962M950 GC950G II950M Z
Näytä enemmän
Track Loader
963D953C953D963C953K963K963
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 222-1088
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Liittyvät osat
6V-6535
6V-6535: 1 1/4-7 kierteinen 95 mm pitkä auran pultti
Tarkista hinta
5P-8136
5P-8136: 1-8 kierteinen 101,6 mm pitkä aurapultti
Tarkista hinta
6V-8360
6V-8360: 1 1/4-7 kierteinen 115 mm pitkä auran pultti
Tarkista hinta
8J-2928
8J-2928: 1-8 kierteinen 95.25mm Pitkä Aura Pultti
Tarkista hinta
229-7087
229-7087: Kahden hihnan sovitin, keski
Tarkista hinta
222-1089
222-1089: Kulmasovitin vasen
Tarkista hinta
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 kierteinen 85 mm pitkä auran pultti
Tarkista hinta
2J-5997
2J-5997: 1 1/4 tuuman - 7 kartioinen lukkomutteri
Tarkista hinta
8J-2933
8J-2933: 1-8-2B kierre lukkomutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa