AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratVaahto, eristys ja vuoraukset247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratVaahto, eristys ja vuoraukset
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna

Cat® 5-kerroksinen litteä hihna tikkaiden tukemiseen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna
247-2894: 5-kerroksinen litteä hihna

Cat® 5-kerroksinen litteä hihna tikkaiden tukemiseen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 247-2894
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 247-2894 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Tyyp.: Vaiheen tuki
Materiaalin kuvaus: Vahvistettu kumi
Pituus (mm): 695
Leveys (mm): 196
Paksuus (mm): 17
Reiän koko (mm): 14 (6X)
Pituus (in): 27,36
Leveys (in): 7,72
Paksuus (in): 0,67
Reiän koko (in): 0.55 (6X)
Material: Rubber & Fiber Rubber
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 247-2894

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

993K 994F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa