AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausYläkannet264-2098: Kulutuslevy
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausYläkannet
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy

Pultilla kiinnitetty yläasennettu kulutuslevy, vasen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy
264-2098: Kulutuslevy

Pultilla kiinnitetty yläasennettu kulutuslevy, vasen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 264-2098
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 264-2098 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 20,2
Paksuus (in): 0,984
Pituus (mm): 513,5
Paksuus (mm): 25
Päädyn leveys (mm): 230,8
Depth (in): 10
Hole Spacing (in): 3,937
Width (in): 19,528
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 496
Bevel Angle: 35
Position: LH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 4
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 254
Hole Spacing (mm): 100
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 264-2098

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

990K 990H 990 990 II

Näytä enemmän
Liittyvät osat
5P-8362
5P-8362: 1,250-7 kierteinen kauhan hammas kartiomainen istukkamutteri
Tarkista hinta
3K-9770
3K-9770: MUTTERI
Tarkista hinta
198-1092
198-1092: 1 1/4-7 kierteinen 139,7 mm pitkä aurapultti
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa