Aloitus275-6054: TIP EXTRA SH
Aloitus275-6054: TIP EXTRA SH
275-6054: TIP EXTRA SH

K100 K -sarjan erittäin terävä kärki

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
275-6054: TIP EXTRA SH
275-6054: TIP EXTRA SH

K100 K -sarjan erittäin terävä kärki

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 275-6054
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 275-6054 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Korkeus (mm): 106,68
Korkeus (in): 4,2
Kärjen koko: K100
Pituus (in): 11,8
Leveys (mm): 127
Pituus (mm): 299,72
Material: Abrasion Resistant Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 275-6054

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

966H 972H

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa