AloitusLeikkuuterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmä286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
Aloitus
LeikkuuterätTiehöylän leikkuusärmä ja päätyterätTiehöylän leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä

Hammastettu leikkuusärmä 19 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä
286-2016: Hammastettu leikkuusärmä

Hammastettu leikkuusärmä 19 mm

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 286-2016
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 286-2016 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kone: Tiehöylät
Paksuus (mm): 19,1
Leveys (mm): 203,2
Paksuus (in): 0,752
Materiaali: Läpikarkaistu (DH2)
Hammastus: Sahalaitainen
Hole Spacing (in): 6
Serrated Tooth (in): 2,5
End Hole Spacing (in): 3
End Hole Spacing (mm): 76,2
Overall Length (mm): 2 127,6
Width (in): 8
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 83,764
Serrated Tooth (mm): 63,5
Hole Quantity: 15
Serrated Gap (in): 1,5
Edge Shape: Curved
Edge Type: Serrated
Serrated Gap (mm): 38,1
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Hole Spacing (mm): 152,4
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 286-2016

TIEHÖYLÄT

140M 120M 160H 12M 14M 163H 143H 14H 160M

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu