AloitusHydrauliikkaMuut hydrauliset komponentit288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
Aloitus
HydrauliikkaMuut hydrauliset komponentit
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin

Suora nesteenkuljetussovitin (ORFS - ORFS)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin
288-9733: 1-3/16-12 X 1-14 kuusiokoloinen suora O-rengassovitin

Suora nesteenkuljetussovitin (ORFS - ORFS)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 288-9733
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 288-9733 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Jäähdytysnestettä ja ureaa kestävä tiiviste: 294-9072 (1-3/16-12), 6V-5138 (1-14)
Tyyp.: Suoraan
Öljyä ja polttoainetta kestävä tiiviste: 228-7091 (1-14), 228-7092 (1-3/16-12)
Liittimen tyyppi: -10 ORFS - -12 ORFS
Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyä kestävä tiiviste: 6V-9746 (1-3/16-12), 7J-9108 (1-14)
Materiaalin kuvaus: Pinnoitettu teräs
Pituus (mm): 51
Kierre: 1-14; 1-3/16-12
Kuusiokoko (mm): 29; 32
Pituus (in): 2,00
Kuusiokoko (in): 1.13; 1.25
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 288-9733

MAANSIIRTOAUTO

793F 793 777E 777

MERITUOTTEET

C27 G3516

PIENOISKOKOINEN HYDRAULINEN KAIVINKONE

306

LIUKUOHJATTU KUORMAAJA

287C 287C2 289C 289C2 262C 262C2

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

LD350 6015B 6015

Näytä enemmän
Liittyvät osat
6V-9746
6V-9746: SEAL-O-RENGAS-ORFIT
Tarkista hinta
7J-9108
7J-9108: SEAL-O-RENGAS-ORFIT
Tarkista hinta
228-7091
228-7091: 19,28 mm ulkohalkaisijan O-rengastiiviste
Tarkista hinta
6V-5138
6V-5138: 15.6 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
Tarkista hinta
228-7092
228-7092: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 22,5 mm
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa