Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Osakaavio, 293-4967
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 293-4967 kuvaus
Description: Cat® Fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Studs are also called threaded rods, and are typically fully threaded or threaded on both ends.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat Studs, Nuts and Washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat Studs and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 293-4967 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Nastan tyyppi: Kaksipäinen kierretappi (tanko)
Materiaali: TERÄS
Kokonaispituus (mm): 115
Nastan kierteen koko (mm): M8 X 1.25
Nastan kierteen nousu: 1,25
Reiän kierteen nousu: 1,25
Kierteen koko (mm): M8
Lukitusominaisuus: Teräs nasta
Pituus (mm): 115
Materiaalin kuvaus: Korkean lämpötilan teräs (500 C MAX)
Huomautukset: Kierre pituus (mm) 25, Nastan pään kierre pituus: 25
Nastan kierteen koko: M8
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 293-4967
TRUCK ENGINE
C15
EXCAVATOR
336E L
MOTOR GRADER
140M 3 AWD 120M 2
WHEEL LOADER
982 XE 980 982XE 982 980XE 980 XE 986K
Näytä enemmän
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 293-4967
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 293-4967 kuvaus
Description: Cat® Fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Studs are also called threaded rods, and are typically fully threaded or threaded on both ends.
Attributes: •Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat Studs, Nuts and Washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat Studs and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 293-4967 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Nastan tyyppi: Kaksipäinen kierretappi (tanko)
Materiaali: TERÄS
Kokonaispituus (mm): 115
Nastan kierteen koko (mm): M8 X 1.25
Nastan kierteen nousu: 1,25
Reiän kierteen nousu: 1,25
Kierteen koko (mm): M8
Lukitusominaisuus: Teräs nasta
Pituus (mm): 115
Materiaalin kuvaus: Korkean lämpötilan teräs (500 C MAX)
Huomautukset: Kierre pituus (mm) 25, Nastan pään kierre pituus: 25
Nastan kierteen koko: M8
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 293-4967
TRUCK ENGINE
C15
EXCAVATOR
336E L
MOTOR GRADER
140M 3 AWD 120M 2
WHEEL LOADER
982 XE 980 982XE 982 980XE 980 XE 986K
Näytä enemmän
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.