AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetAluslevyt & välikkeet
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste
2A-5222: 0.8 mm paksu vesijohtojen laipan tiiviste

LITTEÄ ALUSLEVY

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisähalkaisija (mm): 10,3
Sisähalkaisija (in): 0,406
Ulkohalkaisija (mm): 15.9
Ulkohalkaisija (in): 0.626
Paksuus (mm): 1
Paksuus (in): 0,039
Sopii pulttikokoihin (mm): M10
Sopii pulttikokoihin (in): 3/8
Materiaali: Pronssi
Aluslevyn tyyppi: LITTEÄ ALUSLEVY
Materiaalin kuvaus: Pronssi lisää korroosiota ja sähkönjohtavuutta.
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisähalkaisija (mm): 10,3
Sisähalkaisija (in): 0,406
Ulkohalkaisija (mm): 15.9
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Truck Engine
1676
Wheel Tractor
621650B651B641660B657B651641B657666B
Vehicular Engine
D346D348D349
Wheel Loader
992B980992
Track-Type Tractor
D8HD10
Ripper
10
Marine Engine
D337D337FD364D349D346D348D326FD342CD342
Wheeled Excavator
W345C MH
Industrial Engine
D320AD398D342D348D349D346D398BD379D379B
Truck
773777
Cable Control
12925
Windrow Elevator
WE-851B
Logger
322C
Gas Engine
G398G379AG379
Tractor
772776
Excavator
325D FM311-A325D FM LL320-A L312C568 FM LL312C L325C L322C FM330C FM320-A320 L325C FM321B
Bulldozer
10C10S10U
Näytä enemmän
Truck Engine
1676
Takuutiedot
Takuutiedot

Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 2A-5222
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa