AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste

Huulitiiviste

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste
2M-2489: 12.70 mm Akselin halkaisija Huulitiiviste

Huulitiiviste

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 2M-2489 tekniset tiedot
Porauksen halkaisija (mm): 22,0
Akselin halkaisija (mm): 13,0
Ensisijainen tiivistysmateriaali: Kumi
Material: Plastic Plastic,Carbon Steel,Polyacrylate (ACM) Rubber
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 2M-2489

MOOTTORI – KONE

3408

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

834B 814B 824C 814

MOOTTORI – TEOLLISUUS

D346 D348 D349 D343 D348 D349 D346 D398B 3408B 3304 3306 3412 D333C D398 D399 D330C D379 D379B G333C G398 G399 G379A G3304 G3306 G343 G3406 G379

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

825C 815 815B 836 816 826C 816B

PYÖRÄKUORMAAJA

980 950B 950E 950F 988 994 992 G926 916 920 G910 988B G916 926 930 936 966D 966C 966F 966E G936 966R 950 930R 930T 950B/950E 936E 936F 980B 992B 980C 992C 980F 926E 950F II 910

TIEHÖYLÄT

16 140G 140 14E 12G 120 12F

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

650B 651B 660B 627 621 631D 641 651 641B 657 666B 666 657B 633D 627B 637D 627 666B 657B 637B 666 627B 637 657

TELAPUSKUTRAKTORI

D6H XL D6H XR D6H II D4H III D5H XL D4H D5H D6C D6H D7F D7H D5 D4H XL D5 7 6 5 4 7SU 6SU 824S 4S 4P 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 825

GENERAATTORI

WEG SR4

PUTKENLASKIJA

587R 578 561M 561H 561C 583R 572F 571F 589

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

PM3412 3408B 3408C 3412 3412C 3408

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

1673 1674 1676 3408B 1693 3408 3306 1673B 1673C

MAANSIIRTOAUTO

769 773 777 769B 772 776 768B

KAIVINKONE

235

TELA-ALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

528 54H 57H 56H 57 56 55 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517

MERITUOTTEET

D379A D379B D399 D330A D330B D330C 3408B 3408C D349 D346 D348 D398A D398B D343 D334 D336 D333A D333B D333C 3412C 3304 3306 3412 3408 3412C 3408C

IT-KUORMAAJA

IT18B IT12 IT28 IT18 IT28B

OEM-RATKAISUT

3412C

TELAKETJUKUORMAAJA

977K

PYÖRÄALUSTAINEN METSÄTRAKTORI

518 528 518C 530B 508 528B FB518

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu