AloitusLisälaitteetKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
Aloitus
LisälaitteetKauhat – pienoiskokoinen hydraulinen kaivinkone (0 - 10T)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)
303-1343: 914 mm (36 in), 300 L (10.6 ft3), Pin On, 40 mm (1.6 in)

Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.

Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 914 mm
Width: 36 in
Capacity: 300.2 l
Capacity: 10.6 ft³
Weight: 370.8 lb
Weight: 168.2 kg
Base Edge Thickness: 20 mm
Base Edge Thickness: 0.8 in
Tip Radius: 850.6 mm
Tip Radius: 33.5 in
Interface Type: Pin On
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Width: 914 mm
Width: 36 in
Capacity: 300.2 l
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Pienoiskokoinen Hydraulinen Kaivinkone
304305
Näytä enemmän
Pienoiskokoinen Hydraulinen Kaivinkone
304305
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa