AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräkiinnikkeet317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
AloitusLeikkuuterätLeikkuuterävarusteet ja kiinnitysLeikkuuteräkiinnikkeet317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna

Cat® Lukitustappi, jossa välikappale ja tulpat kauhan hampaille

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna
317-7948: Kauhan reunasuojan säätöruuviohjausvaarna

Cat® Lukitustappi, jossa välikappale ja tulpat kauhan hampaille

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 317-7948 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 6,0
Leveys (mm): 73,66
Korkeus (mm): 66,04
Pituus (mm): 152,4
Korkeus (in): 2,6
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 317-7948

KAUHA

BUCKET

KAIVOSKUORMAAJA

R1700G R3000H R2900 R1700 R2900G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu