AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäPumppusuutin320-0655: Ruiskutussuutinryhmä - Polttoaine
AloitusMoottoriPolttoainejärjestelmäPumppusuutin320-0655: Ruiskutussuutinryhmä - Polttoaine
320-0655: Ruiskutussuutinryhmä - Polttoaine

Pumppusuutin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
320-0655: Ruiskutussuutinryhmä - Polttoaine
320-0655: Ruiskutussuutinryhmä - Polttoaine

Pumppusuutin

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 320-0655 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 8,8
Leveys (mm): 121,9
Korkeus (mm): 129,5
Pituus (mm): 223,5
Korkeus (in): 5,1
Material: Fuel Fluid
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 320-0655

GENERAATTORILAITTEISTO

C6.6

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

POWER SYS

GENERAATTORI

LC30XX

TEOLLISUUSMOOTTORI

C6.6

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu