Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Rekisteröidy
Caterpillar

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitKorkeapaineletkut325-9237: Hose Assembly
AloitusLetkut & putketLetkut, letkukokoonpanot ja letkukomponentitKorkeapaineletkut325-9237: Hose Assembly
325-9237: Hose Assembly

XT-6 ES High Pressure Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
325-9237: Hose Assembly
325-9237: Hose Assembly

XT-6 ES High Pressure Hose Assembly

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 325-9237 tekniset tiedot
Overall Length (mm): 960,0
Weight (kg): 3,255
Material: High Pressure Hose
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 325-9237

KAIVINKONE

336E LN 568 FM 336E L 568 FM LL 336E

LIIKKUVA HYDRAULINEN VOIMAYKSIKKÖ

336E HVG 336E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu