AloitusLeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot335-7166: Pohjareunakokoonpano
Aloitus
LeikkuuterätKauhan pohjan reunat ja huuletPohjan reunakokoonpanot
335-7166: Pohjareunakokoonpano
335-7166: Pohjareunakokoonpano

K-sarjan pohjareunakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
335-7166: Pohjareunakokoonpano
335-7166: Pohjareunakokoonpano
335-7166: Pohjareunakokoonpano
335-7166: Pohjareunakokoonpano
335-7166: Pohjareunakokoonpano

K-sarjan pohjareunakokoonpano

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 335-7166
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 335-7166 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Adapter Type: Flushmount
End Depth (mm): 530
Overall Adapter Spacing (in): 215,197
Overall Depth (in): 35,819
Series: K Series
End Depth (in): 20,866
Overall Adapter Spacing (mm): 5 466
Overall Width (mm): 5 750
Overall Depth (mm): 909,8
Edge Assembly Type: Standard
Size: K170
Thickness Class: 90
Bevel Angle: 35
Adapter Series: K Series
Shape: Stepped
Width Between Sidebars (in): 215,197
Adapter Size: K170
Adapter Quantity: 9
Overall Width (in): 226,378
Width Between Sidebars (mm): 5 466
Material: Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 335-7166

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

993K 993

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa