AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausYläkannet353-0159: Kulutuslevy
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausYläkannet
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy

Pultilla kiinnitetty yläasennettu kulutuslevy, oikea

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy
353-0159: Kulutuslevy

Pultilla kiinnitetty yläasennettu kulutuslevy, oikea

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 353-0159
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 353-0159 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 16,8
Paksuus (in): 0,984
Pituus (mm): 428,4
Paksuus (mm): 25
Päädyn leveys (mm): 254
Depth (in): 9,409
Hole Spacing (in): 3,346
Width (in): 13,465
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 342
Bevel Angle: 35
Position: RH
Spade Angle: 15
Hole Quantity: 3
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 239
Hole Spacing (mm): 85
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 353-0159

KAIVINKONE

385B 374F L 374D L 385C L

Näytä enemmän
Liittyvät osat
209-9311
209-9311: 1 1/4-7 kierteinen 167 mm pitkä aurapultti
Tarkista hinta
5P-8362
5P-8362: 1,250-7 kierteinen kauhan hammas kartiomainen istukkamutteri
Tarkista hinta
3K-9770
3K-9770: MUTTERI
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa