AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatO-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
356-3290: 215,27 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas

O-rengas

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 356-3290
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 356-3290 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Poikkileikkauksen halkaisija (mm): 5,33
Poikkileikkauksen halkaisija (in): 0,21
Materiaali: Nitriili (NBR),NBR (90),NBR – nitriili,Nitriili / NBR / HNBR / XNBR-Kumi
Sisäkehän halkaisija (mm): 215,27
Sisäkehän halkaisija (in): 8,475
Yhteensopivuus:: Kulutusta kestävä; Alfa-olefiinipohjaiset synteettiset voiteluaineet; etyleeniglykoli; Hiilivetypolttoaineet; Maaöljypohjaiset voiteluaineet; Silikoniöljyt ja -rasvat; Vesi, vesimoottorin jäähdytysnesteet; ORFS, STORS-tiivisteet
Viivan koko (in): 371
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 356-3290

KAIVINKONE

395

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

R2900G

TYÖLAITE

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H115S H130S H120S H110S H180E S H160S H140S H140E S H120E S H180S D6XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa