AloitusVoimans.GearsMuut vaihteet362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
Aloitus
Voimans.GearsMuut vaihteet
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä

Cat® Karkaistusta teräksestä valmistettu kannusvaihde voimansiirtokoteloon ja planeettavaihteistoon

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä
362-6041: 22-hampainen planeettavaihteiston lieriöhammaspyörä

Cat® Karkaistusta teräksestä valmistettu kannusvaihde voimansiirtokoteloon ja planeettavaihteistoon

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
A spur gear is the most common type of gear and consists of a cylinder or disk with teeth projected straight outward. A spur gear also generally looks the same from either side, since the teeth are straight from one side to the other.


Attributes:
Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes - including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.


Recommended Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A spur gear is the most common type of gear and consists of a cylinder or disk with teeth projected straight outward. A spur gear also generally looks the same from either side, since the teeth are straight from one side to the other.


Attributes:
Cat gears are machined from carefully selected materials to exacting specifications that match the loads encountered in Cat machines. They are manufactured using special, and in some cases proprietary, heat treat processes - including case carburizing, nitriding, and induction hardening. Cat gears have the industry's highest power density, or the amount of power a gear can transmit relative to its size and are designed with reusability in mind. Consequently, they are more durable and keep your overall machine operating costs down.


Recommended Application:
Cat gears are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Material: Low Alloy Steel
Material: Low Alloy Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Pumper
SPF343CSPF743
Engine - Machine
C4.4
Petroleum Engine
3512C3512B
Petroleum Transmission
TH48-E80CX48-P2300
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70
Näytä enemmän
Pumper
SPF343CSPF743
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 362-6041
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa