Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus363-4263: Luudan johdotus ja kytkinsarja
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatSuorituskyky & tuottavuus363-4263: Luudan johdotus ja kytkinsarja
363-4263: Luudan johdotus ja kytkinsarja

Johdotus ja kytkimet tarvitaan BP25 -kulmaharjatyölaitteen käyttöön 924G- ja 924H-koneissa.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
363-4263: Luudan johdotus ja kytkinsarja
363-4263: Luudan johdotus ja kytkinsarja

Johdotus ja kytkimet tarvitaan BP25 -kulmaharjatyölaitteen käyttöön 924G- ja 924H-koneissa.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

173-2194: 36,8 mm pituuskytkin
173-2194: 36,8 mm pituuskytkinMäärä: 1
173-2192: KYTKIN
173-2192: KYTKINMäärä: 1
173-2196: LANKAKOKOONPANO
173-2196: LANKAKOKOONPANOMäärä: 1
173-2201: LANKAKOKOONPANO
173-2201: LANKAKOKOONPANOMäärä: 1
159-9496: 38.4 mm sisähalkaisija lukkoaluslevy
159-9496: 38.4 mm sisähalkaisija lukkoaluslevyMäärä: 1
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihna
7K-1181: 387,00 mm pitkä kaapelihihnaMäärä: 15
2S-1043: 5,34 mm sisähalkaisija eristetty lankaliitos
2S-1043: 5,34 mm sisähalkaisija eristetty lankaliitosMäärä: 2
363-4102: KIINNIKE
363-4102: KIINNIKEMäärä: 1
113-8491: 15 ampeerin minisulake
113-8491: 15 ampeerin minisulakeMäärä: 1
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
173-2197: Puomin työtyökalun johto
173-2197: Puomin työtyökalun johtoMäärä: 1
173-2199: LANKAKOKOONPANO
173-2199: LANKAKOKOONPANOMäärä: 1
173-2203: LANKAKOKOONPANO
173-2203: LANKAKOKOONPANOMäärä: 1
9W-2033: 14 -16 mittarin teräliitin
9W-2033: 14 -16 mittarin teräliitinMäärä: 1
159-9495: 1 1/2''-18 kuusiopaneelin mutteri
159-9495: 1 1/2''-18 kuusiopaneelin mutteriMäärä: 1
8T-4195: M10-1.5 x 30 mm kuusiokantapultti
8T-4195: M10-1.5 x 30 mm kuusiokantapulttiMäärä: 2
Näyttää 1 - 16 / 16
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 363-4263 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 363-4263

HARJA-TARTUNTA

BP25

HARJA-KULMA

SAHL BROOM BA30 BA25

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu