AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm

Cat® Kiinnitystappi nivelvetokoukkuun, ulkohalkaisija 107,9 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm
367-4525: Koukun tappi, ulkohalkaisija 107,9 mm

Cat® Kiinnitystappi nivelvetokoukkuun, ulkohalkaisija 107,9 mm

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 367-4525 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tapin tyyppi: Head-tappi
Pellitys: Päällystämätön
Tapin halkaisija (mm): 108,0
Tapin halkaisija (in): 4,25
Pituus (mm): 301,0
Pituus (in): 11,85
Poistoapu/ominaisuus: Ulosvetäjä Reikä
Diameter (mm): 107,9
Effective Length (in): 11,839
Effective Length (mm): 300,7
Puller Thread: Yes
Internal Grease Passage Hole: No
Diameter (in): 4,248
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 367-4525

PYÖRÄKUORMAAJA

986 988GC 986H 986K

KAIVOSKUORMAAJA

R3000H R2900 R2900G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu