Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjat386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaYleiset hydrauliikan korjaus- ja huoltosarjat
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste

Hydraulisen vasaran tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste
386-1143: Sarja-Hydraulinen vasaratiiviste

Hydraulisen vasaran tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

095-1705: 54,4 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1705: 54,4 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
356-3297: TIIVISTEEN O-RENGAS
356-3297: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 6
356-3306: RENGAS - VARMISTUS
356-3306: RENGAS - VARMISTUSMäärä: 1
356-4147: 145,91 mm: n U-kupin tiiviste
356-4147: 145,91 mm: n U-kupin tiivisteMäärä: 1
356-3294: O-rengas
356-3294: O-rengasMäärä: 1
370-8588: TIIVISTE - U-KUPPI
370-8588: TIIVISTE - U-KUPPIMäärä: 1
452-3957: VARMISTUSRENGAS
452-3957: VARMISTUSRENGASMäärä: 1
8C-3104: TIIVISTEEN O-RENGAS
8C-3104: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 1
095-1706: 59,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1706: 59,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
7J-9933: SEAL-O-RING
7J-9933: SEAL-O-RINGMäärä: 4
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
3D-2824: 23,47 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
2M-9780: 19.18 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
386-5910: O-rengas
386-5910: O-rengasMäärä: 1
386-5912: RENGAS - VARMISTUS
386-5912: RENGAS - VARMISTUSMäärä: 1
3E-6725: 44,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiiviste
3E-6725: 44,2 mm: n sisähalkaisija o renkaan tiivisteMäärä: 1
376-6582: Cat® Pyyhkimen tiiviste
376-6582: Cat® Pyyhkimen tiivisteMäärä: 1
376-6586: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 139,45 mm
376-6586: U-kuppitiiviste, sisähalkaisija 139,45 mmMäärä: 1
370-8599: TIIVISTE - PYYHKIJÄ
370-8599: TIIVISTE - PYYHKIJÄMäärä: 1
356-3288: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
356-3288: 196.22 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 2
356-3298: 5,7 x 124,6 mm 90A NBR O-rengas
356-3298: 5,7 x 124,6 mm 90A NBR O-rengasMäärä: 1
356-3309: RENGAS - VARMISTUS
356-3309: RENGAS - VARMISTUSMäärä: 1
356-4153: TIIVISTE - PYYHKIJÄ
356-4153: TIIVISTE - PYYHKIJÄMäärä: 1
6V-5375: TIIVISTEEN O-RENGAS
6V-5375: TIIVISTEEN O-RENGASMäärä: 2
095-1703: 44,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1703: 44,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
095-1696: 24,4 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1696: 24,4 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3J-1907: 11.89 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 8
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
3K-0360: 16.36 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 3
008-2103: 20,22 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
008-2103: 20,22 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 1
095-1704: 49,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiiviste
095-1704: 49,40 mm sisähalkaisijan O-rengastiivisteMäärä: 1
370-8594: TIIVISTEKOKOONPANO - PUSKURI
370-8594: TIIVISTEKOKOONPANO - PUSKURIMäärä: 1
356-3312: RENGAS - VARMISTUS
356-3312: RENGAS - VARMISTUSMäärä: 1
315-7986: 5,33 x 151,77 mm 90A NBR O-rengas
315-7986: 5,33 x 151,77 mm 90A NBR O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 32 / 37Lataa lisää
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 386-1143 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 386-1143

TYÖLAITE

H115E H160E S H110E H140E H130E H120E H115E S H110E S H180E H130E S H160E H180E S H140S H140E S H120E S D6XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa