396-2014: Turvalasi

396-2014: Turvalasi

Cat® Kulutuspinnan suojalasit (savu)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

396-2014: Turvalasi

396-2014: Turvalasi

Cat® Kulutuspinnan suojalasit (savu)

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 396-2014 kuvaus

Description:
Cat tread safety glasses lens that wrap around to protect the area surrounding the eye in order to prevent particulates, water, or chemicals from striking the eyes.

Attributes:
• Lightweight and stylish
• Full frames with vented top and bottom
• Crystal clear polycarbonate lenses
• Three position adjustable temples with a snap-lock positioning
• Scratch resistant and anti-fog coating

Application:
Safety glasses set used to provide spare or multiple replacement safety glasses.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten bentseenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 396-2014 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Material:

    Plastic, Phenolic Plastic

    Weight (lb):

    0,066

    Linssin tyyppi:

    Savu

    Linssin sävy:

    Savu

    Kokonaiskorkeus (in):

    1,77

    Kokonaispituus (in):

    6,29

    Kokonaisleveys (in):

    5,51

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu