AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet3D-4522: Männän kulutusrengas
AloitusHydrauliikkaHydrauliset sylinterit & komponentitHydraulisylinterien tiivisteet3D-4522: Männän kulutusrengas
3D-4522: Männän kulutusrengas

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
3D-4522: Männän kulutusrengas
3D-4522: Männän kulutusrengas

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 3D-4522 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Sisähalkaisija – B (+/- 0,08 tuumaa) (in): 3,74
Ulkokehän halkaisija (in): 4,0
Leveys – A (+/- 0,03 tuumaa) (in): 0,71
Sisähalkaisija – B (+/- 0,08 tuumaa) (mm): 94,99
Leveys – A (+/- 0,762 mm) (mm): 18.13
Ulkokehän halkaisija (mm): 101,6
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Mixed Plastic Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 3D-4522

TIEHÖYLÄT

16 12E

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu