AloitusLetkut & putketSovittimet & liittimet3Q-7726: Suora sovitin
Aloitus
Letkut & putketSovittimet & liittimet
3Q-7726: Suora sovitin
3Q-7726: Suora sovitin

Cat® Suora nesteenkuljetussovitin (voitelunippa)

Tuotemerkki: Cat

fallback-image
3Q-7726: Suora sovitin

Cat® Suora nesteenkuljetussovitin (voitelunippa)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat Fluid Carrying Adapters, such as part 3Q-7726, are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Adapter Type: Straight
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Syöpä ja lisääntymishaitat – www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat Fluid Carrying Adapters, such as part 3Q-7726, are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Adapter Type: Straight
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Syöpä ja lisääntymishaitat – www.P65Warnings.ca.gov
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Tyyp.: Suoraan
Tyyp.: Suoraan
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Hammer
130H160CSH120CSH130S140H160DSH115SH195115H140CSH120SH160SH140SH180SH180DS120H215H140DS160
Work Tool
MTS800
Shear-Demolition/Scrap
S25S50S385BS80VHS-70/3S40S30S130
Crusher
CR35CR28CR20CR50
Pulverizer
P40P25P28P16
Excavator
330-A330 L320N330-A L320-A L320-A S320-A N330 LN322N330-A LN322-A LN322 LN320-A320 L322 L322-A L322-A N
Näytä enemmän
Hammer
130H160CSH120CSH130S140H160DSH115SH195115H140CSH120SH160SH140SH180SH180DS120H215H140DS160
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 3Q-7726
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa