Caterpillar

Lisää laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia

Valitse myymälä

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
Rekisteröidy
Caterpillar
Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.

Valitse myymälä

Hinta- ja saatavuustiedot

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse myymälä

Lisää laite

Täytä verotietosi tässä milloin tahansa.
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet439-2741: SARJA-TIIVISTE
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHydrauliikkaSylinterin tiivisteet439-2741: SARJA-TIIVISTE
439-2741: SARJA-TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
439-2741: SARJA-TIIVISTE
439-2741: SARJA-TIIVISTE
439-2741: SARJA-TIIVISTE
439-2741: SARJA-TIIVISTE
439-2741: SARJA-TIIVISTE

Hydraulisylinterin tiivistesarja

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

167-2323: 88.29 mm sisähalkaisija sylinteritangon U-kupin tiiviste
167-2323: 88.29 mm sisähalkaisija sylinteritangon U-kupin tiivisteMäärä: 1
2H-4145: SEAL
2H-4145: SEALMäärä: 1
8C-9173: 152,45 mm reiän halkaisija 2-osainen tiiviste
8C-9173: 152,45 mm reiän halkaisija 2-osainen tiivisteMäärä: 1
311-9318: Kaksoishuulipyyhkijän tiiviste, sisähalkaisija 86,59 mm
311-9318: Kaksoishuulipyyhkijän tiiviste, sisähalkaisija 86,59 mmMäärä: 1
274-2353: RENGAS - VARMISTUS
274-2353: RENGAS - VARMISTUSMäärä: 2
270-5273: MÄNNÄNRENGAS
270-5273: MÄNNÄNRENGASMäärä: 2
311-9316: Seal Assembly-Buffer
311-9316: Seal Assembly-BufferMäärä: 1
8C-5245: Muovirengas, sisähalkaisija 91.90 mm
8C-5245: Muovirengas, sisähalkaisija 91.90 mmMäärä: 1
5H-3252: 145.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
5H-3252: 145.64mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
2K-3258: 145,35 mm sisähalkaisijan kuminen varmistusrengas
2K-3258: 145,35 mm sisähalkaisijan kuminen varmistusrengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 10 / 10
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 439-2741 tekniset tiedot
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 439-2741

KAIVINKONE

352 336E L 336 336 GC

KIINNIKE

HYDRAULIC

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu