AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTukirenkaat444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatTukirenkaat
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas

Cat® 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas, jota käytetään hydraulisessa kulhosuodattimessa

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas
444-9640: 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas

Cat® 89,05 mm:n sisähalkaisijan vararengas, jota käytetään hydraulisessa kulhosuodattimessa

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 444-9640
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 444-9640 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Poikkileikkauksen korkeus (mm): 3
Sisäkehän halkaisija (mm): 89
Poikkileikkauksen korkeus (in): 0,12
Poikkileikkauksen leveys (mm): 1,3
Sisäkehän halkaisija (in): 3,51
Poikkileikkauksen leveys (in): 0,05
Material: Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 444-9640

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

6020 6020B 6060 6030

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa