AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)
449-8380: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 449-8380 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Huulen paksuus (in): 0,39
Huulen paksuus (mm): 10,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 150,0
Sisäkehän halkaisija (in): 5,91
Ulkokehän halkaisija (mm): 165,0
Ulkokehän halkaisija (in): 6,5
Kokonaispituus (mm): 86,0
Kokonaispituus (in): 3,39
Laipan halkaisija (mm): 183,0
Laipan halkaisija (in): 7,2
Tyyp.: LAIPALLINEN HOLKKI
Sisäinen ura: Ei Rasvareikää Laakerissa
Materiaali: TERÄS
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 449-8380

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

6030

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu