AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatKunnossapidon parantaminen481-2110: Cat® AssetIQ™ moottori
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatKunnossapidon parantaminen481-2110: Cat® AssetIQ™ moottori
481-2110: Cat® AssetIQ™ moottori

AssetIQ:ta käytetään keräämään tietoja moottorin suorituskyvystä.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
481-2110: Cat® AssetIQ™ moottori
481-2110: Cat® AssetIQ™ moottori

AssetIQ:ta käytetään keräämään tietoja moottorin suorituskyvystä.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

9N-0869: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevy
9N-0869: 8.8 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 4
8T-9655: Kaksiosainen eristyskiinnike
8T-9655: Kaksiosainen eristyskiinnikeMäärä: 8
6I-1418: 28.7 mm paksu välike
6I-1418: 28.7 mm paksu välikeMäärä: 4
627-6811: Basic Electronic Control
627-6811: Basic Electronic ControlMäärä: 1
6V-5221: M8-1,25 x 80 mm kuusiokantapultti
6V-5221: M8-1,25 x 80 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteri
3T-0852: M8 x 1,25 mm kuusiolukkomutteriMäärä: 4
Näyttää 1 - 6 / 6
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 481-2110 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 481-2110

AJONEUVOMOOTTORI

D346 D348 D349

KUORMA-AUTON MOOTTORI

3054 3406E 3116 G3306 3306C 3306B

MOOTTORI - KONE

3116 3114 3304 3204 3408

PYÖRÄKUORMAAJA

988K 994H

PETROLIGENERAATTORILAITTEISTO

C15

GENERAATTORILAITTEISTO

G3406 G3516 G3512 G3508 G3516B G3516C G3516E 3508C 3508B C9 3508 C27 3412C C32 3056 3304B 3054 G3306 G3412 3412 G3520C 3516 C18 G3520E 3306B C15 3512 3512C 3512B 3408C 3456 3406C 3406E G3512E 3516C 3516B

JÄLKIAS. JÄLKIKÄSITTELY

SCR

GENERAATTORILAITTEISTON MOOTTORI

3406C 3406B 3145 3408B 3608 3606 3160 3516B G3520B 3150 D398B 3304B 3116 3114 3512B 3306B 3306 3304 D379B 3412 3208 3412C G3516B C-12 3508 G3508 D399 3612 3616 3126B G3516 3056 3054 G3512 3512 3508B 3516

GENERAATTORI

SR4

GENERAATTORISARJA - ARMEIJA

3608

PETROLIMOOTTORI

3512B

MERIMOOTTORI

3516 3512 3508 3616 3618 C12 D379A 3612 D399 3508B D397D 3408B D375D 3406C D349 D346 D398A 3126 3516B D334 D336 3116 D315 3208 3306B 3512B 3176B C32 3412C 3412E 3306 3304B 3412

KAASUMOOTTORI

G398 G399 G3512B G3306B G342C G3304B G3304 G3306 G3520B G3612 G3616 G3608 G3606 G3508B G343 G353D G3412 G3408C G3408 G3406 G3516B G3512 G3516 G379 G3508

VETURIMOOTTORI

3516B 3512B 3508 3516 3512 3508B

VIRTAMODUULI

PM3412

PUMPPU

SPP101 SPF343 SPS343

MERENKULKU APU

3516B 3512B 3512 3508 3608 3508B

TEOLLISUUSMOOTTORI

3516B 3406E 3406C 3126 D349 D346 3126B 3116 3114 3408E 3408B 3408C 3512B 3306B 3204 C1.1 3306 3176C 3176B 3412 3512 3196 3044C 3412E 3412C C-12 3508B 3508 D398 3054 3056 D399 D353E C-9 3160 D379

REMAN-MOOTTORI

3406E 1160

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu