Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
TakuutiedotPalautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus
Description: A Diesel Exhaust Fluid Injector is part of a selective catalytic reduction (SCR) unit used in diesel engines to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions. The Injector is responsible for injecting DEF into the exhaust stream, which reacts with the NOx in the presence of a catalyst to convert it into harmless nitrogen and water vapor.
Attributes: • Helping to meet emissions standards • Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
Applications: A Diesel Exhaust Fluid Injector helps in the selective catalytic reduction (SCR) unit by ensuring the accurate and controlled delivery of Diesel Exhaust Fluid into the exhaust stream, this is widely used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 1706J, C32, C4.4, C7.1, and C9.3B Engine (Piston), 317, 320, 323, 324, 325, 326, 330, 335, 336, 336F, 340, 345, 349D, 349F, 350, 374F, 528, 538, 568, M314, M315, M316, M316F, M317, M318, M319, M320, M322, M323F, MH3022, MH3024, MH3026, MH3032, and MH3050 Excavators, 521 and 522 Tree Harvester, 725 Articulated Truck, 926, 926M, 930, 930M, 938, 938M, 966, and 972 Wheel Loader, 953 and 973 Track Loader, AFTRTRMT Aftertreatment, AP500, AP555, AP600, AP655, PM3, and RM400 Paving Equipment, CP12, CP14, CP16, CP56B, CP68B, CP74B, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS56B, CS66B, CS68B, CS74B, CS76B, and CS78B Compactor, D4, D5, D6, D6T, D7, D7T, and SEM832F Track Type Tractor, MD5110 and MD6640 Drills, MH3040 and MH3250 Material Handler, XQ330, XQP115 and XQP310 Generator Set.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Diesel Exhaust Fluid Injector is part of a selective catalytic reduction (SCR) unit used in diesel engines to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions. The Injector is responsible for injecting DEF into the exhaust stream, which reacts with the NOx in the presence of a catalyst to convert it into harmless nitrogen and water vapor.
Attributes: • Helping to meet emissions standards • Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
Applications: A Diesel Exhaust Fluid Injector helps in the selective catalytic reduction (SCR) unit by ensuring the accurate and controlled delivery of Diesel Exhaust Fluid into the exhaust stream, this is widely used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 1706J, C32, C4.4, C7.1, and C9.3B Engine (Piston), 317, 320, 323, 324, 325, 326, 330, 335, 336, 336F, 340, 345, 349D, 349F, 350, 374F, 528, 538, 568, M314, M315, M316, M316F, M317, M318, M319, M320, M322, M323F, MH3022, MH3024, MH3026, MH3032, and MH3050 Excavators, 521 and 522 Tree Harvester, 725 Articulated Truck, 926, 926M, 930, 930M, 938, 938M, 966, and 972 Wheel Loader, 953 and 973 Track Loader, AFTRTRMT Aftertreatment, AP500, AP555, AP600, AP655, PM3, and RM400 Paving Equipment, CP12, CP14, CP16, CP56B, CP68B, CP74B, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS56B, CS66B, CS68B, CS74B, CS76B, and CS78B Compactor, D4, D5, D6, D6T, D7, D7T, and SEM832F Track Type Tractor, MD5110 and MD6640 Drills, MH3040 and MH3250 Material Handler, XQ330, XQP115 and XQP310 Generator Set.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaispituus (in): 4.50
Materiaali: Valualumiini
Kokonaispituus (mm): 114.5
Weight (kg): 0.27
Weight (lb): 0.6
Kokonaisleveys (in): 3.86
Kokonaisleveys (mm): 98.2
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Kokonaispituus (in): 4.50
Materiaali: Valualumiini
Kokonaispituus (mm): 114.5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
XQ330LC51XX
Generator Set
XQP310XQ330
Reclaimer Mixer
RM400
Engine
C9.3
Track Loader
973
Cold Planer
PM312PM313PM310
Material Handler
MH3050MH3250
Oem Solutions
TR35E44-C9.3BL
Forest Products
OTHER
Wheel Loader
972 XE966 XE966XE966972972XE966 GC
Road Reclaimer
RM400
Track-Type Tractor
D6 XED6D7D6TD6XE
Retrofit Aftertreatmnt
DPFSCR
Transmission
TR35
Track Feller Buncher
522521
Forestry Products
568
Engine - Industrial
3516B
Industrial Engine
C9.3B
Powertrain
TR35E44-C9.3B
Excavator
349 GC340336 MHPU350340MHPU336FM568350 OEM345 GC
Mobile Hyd Power Unit
350MHPU
Näytä enemmän
Generator
XQ330LC51XX
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 485-9751
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 485-9751
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 485-9751 kuvaus
Description: A Diesel Exhaust Fluid Injector is part of a selective catalytic reduction (SCR) unit used in diesel engines to reduce nitrogen oxide (NOx) emissions. The Injector is responsible for injecting DEF into the exhaust stream, which reacts with the NOx in the presence of a catalyst to convert it into harmless nitrogen and water vapor.
Attributes: • Helping to meet emissions standards • Manufactured to precise specifications and are built for durability, and reliability
Applications: A Diesel Exhaust Fluid Injector helps in the selective catalytic reduction (SCR) unit by ensuring the accurate and controlled delivery of Diesel Exhaust Fluid into the exhaust stream, this is widely used in Cat 120 and 140 Motor Grader, 1706J, C32, C4.4, C7.1, and C9.3B Engine (Piston), 317, 320, 323, 324, 325, 326, 330, 335, 336, 336F, 340, 345, 349D, 349F, 350, 374F, 528, 538, 568, M314, M315, M316, M316F, M317, M318, M319, M320, M322, M323F, MH3022, MH3024, MH3026, MH3032, and MH3050 Excavators, 521 and 522 Tree Harvester, 725 Articulated Truck, 926, 926M, 930, 930M, 938, 938M, 966, and 972 Wheel Loader, 953 and 973 Track Loader, AFTRTRMT Aftertreatment, AP500, AP555, AP600, AP655, PM3, and RM400 Paving Equipment, CP12, CP14, CP16, CP56B, CP68B, CP74B, CS12, CS13, CS14, CS16, CS17, CS19, CS56B, CS66B, CS68B, CS74B, CS76B, and CS78B Compactor, D4, D5, D6, D6T, D7, D7T, and SEM832F Track Type Tractor, MD5110 and MD6640 Drills, MH3040 and MH3250 Material Handler, XQ330, XQP115 and XQP310 Generator Set.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.