Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi492-2632: Linkitystappi
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi
492-2632: Linkitystappi
492-2632: Linkitystappi

Linkitystappi

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
492-2632: Linkitystappi
492-2632: Linkitystappi
492-2632: Linkitystappi
492-2632: Linkitystappi
492-2632: Linkitystappi

Linkitystappi

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 492-2632
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 492-2632 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tapin tyyppi: Suoraan Pin
Pellitys: Päällystämätön
Tapin halkaisija (mm): 216
Tapin halkaisija (in): 8,5
Pituus (mm): 474
Pituus (in): 18,66
Poistoapu/ominaisuus: Ulosvetäjä Reikä
Overall Length (mm): 474,7
Overall Length (in): 18,689
Diameter (mm): 215,9
Diameter (in): 8,5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 492-2632

LAAJENNETUT KAIVOSTUOTTEET

7495 7495 HF

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa