AloitusLeikkuuterätKaivinkoneen leikkuuterätKaapimen leikkuusärmä4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
Aloitus
LeikkuuterätKaivinkoneen leikkuuterätKaapimen leikkuusärmä
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna

Päädyn leikkuusärmä 22 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna
4T-6612: 747,60mm pitkä karkaistu teräs leikkuureuna

Päädyn leikkuusärmä 22 mm

Tuotemerkki: Cat

Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 4T-6612
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 4T-6612 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (mm): 747,6
Leveys (mm): 330
Paksuus (mm): 22
Hole Spacing (in): 6
Hole Pattern Rows: 1
Overall Length (mm): 747,6
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29,433
Position: RH/LH
Hole Quantity: 5
Thickness (in): 0,866
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152,4
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4T-6612

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

621 627G 621B 627H 627F 621E 623H 621G 621H 627 623 621 627K LRC 627K 623K LRC 623K 621K 621E 621G 621F 627G 627F 637E 621B 657E 627E TS180

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa