AloitusLeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan huippuluokan segmentit4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
Aloitus
LeikkuuterätKauhan leikkuusärmä ja reunojen suojausKauhan huippuluokan segmentit
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti

Segmentin reunasuojaus 25 mm

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti
4T-6693: Leikkuusärmän segmentti

Segmentin reunasuojaus 25 mm

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 4T-6693
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 4T-6693 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pituus (in): 8,26
Paksuus (in): 0,984
Pituus (mm): 210
Paksuus (mm): 25
Päädyn leveys (mm): 280
Depth (in): 11,024
Hole Spacing (in): 5,512
Width (in): 8,268
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 210
Position: RH/LH
Spade Angle: 0
Hole Quantity: 2
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 280
Hole Spacing (mm): 140
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4T-6693

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

936E 936F 930R 930T 936

IT-KUORMAAJA

IT24F

TELAKETJUKUORMAAJA

943

TELAPUSKUTRAKTORI

953 943

Näytä enemmän
Liittyvät osat
4F-4042
4F-4042: 1-8-kierteinen 76,2mm pitkä auran pultti
Tarkista hinta
2J-3507
2J-3507: 1''-8 Kuusiomutteri
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa