Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

Caterpillar

Valitse laite

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratTiivisteet & o-renkaatMuut tiivisteet
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste

Cat® kaksiosainen tiiviste muovisella rengastiivisteellä ja kumilaajennuksella tiiviiseen tiivistämiseen hydraulimännän ja sylinterin välillä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste

Cat® kaksiosainen tiiviste muovisella rengastiivisteellä ja kumilaajennuksella tiiviiseen tiivistämiseen hydraulimännän ja sylinterin välillä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Saatavilla olevat Cat Reman -osat
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.

† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.

-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
472-8010
472-8010 : Yleiskäyttöinen tiivisteasetelma
Tarkista hinta
Kuvaus
Kuvaus

Description:
Cat seal assemblies provide a pressure tight seal between the hydraulic piston and cylinder.

Attributes:
• Seal assembly consists of seal ring and expander ring
• Material: Thermoplastic (seal ring)
• Material: Rubber (expander ring)
• Fits 88.90 mm (3.5 in) diameter bore

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat seal assemblies provide a pressure tight seal between the hydraulic piston and cylinder.

Attributes:
• Seal assembly consists of seal ring and expander ring
• Material: Thermoplastic (seal ring)
• Material: Rubber (expander ring)
• Fits 88.90 mm (3.5 in) diameter bore

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten 1,3-butadieenille, jonka Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Groove Width - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 4.88
Height (in): 0.2
Height (mm): 5.1
Groove Diameter - B (+/- 0.003inch) (in): 2.96
Inside Diameter (mm): 74.2
Width (in): 0.2
Seal Shape: Type 3
Length (mm): 88.9
Width (mm): 4.6
Length (in): 3.5
Bore Diameter (mm): 88.90
Outside Diameter (in): 3.5
Material Description: Rubber(Seal),Plastic(Lip)
Outside Diameter (mm): 88.9
Groove Width - A (+/- 0.002inch) (in): 0.19
Bore Diameter (in): 3.50
Inside Diameter (in): 2.9
Groove Diameter - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 75.18
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Groove Width - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 4.88
Height (in): 0.2
Height (mm): 5.1
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Underground Art Truck
AD22
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT14G2IT12BIT14FIT14G
Wheel Tractor-Scraper
613G
Wheel Harvester
550B560B570B580B550570580
Off Highway Truck
777775773777G777E
Winch
535554
Motor Grader
18M3120H120G24161418120M120K12M 3 AWD120 GC135H160H ES120M 212H NA16M163H120H ES160140M140K140H140G14L140H NA15014M130G140K 2160M 3 AWD140143H16GC14H14G12H12G24H12M24M12K14M312M 312M 2120160K160H160G160M140M 3 AWD140M 3140M 2160H NA140 GC16M314M-3135H NA12H ES14H NA163H NA160M 2160M 3120H NA140H ES120K 2
Backhoe
D3931
Track Skidder
D4HTSK IIID4HTSK II517
Wheel Skidder
545555D535D535C545D545C525D525C
Track-Type Tractor
D5K LGPD3C IID3K2 XLD4K XLD4H III30/30D3C IIID4C IIID3GD3BD3CD4BD5C IIID4GD4HD4CD5CD3K XLD5MD5ND5GD2D1D3D4K LGPD4K2 LGPDEUCED4H XLD5K2 LGPD3K2 LGPD4C IID5K XLD5K2 XLD4K2 XLD3K LGP
Track Feller Buncher
TK1051
Underground Articulated Truck
AD22
Excavator
311D LRR330 L325-A FM L325B L325-A330B L330-A L325 L322-A L322B L330-A L325-A L322 L330-A
Hydraulic Lift
MISMISC
Wheel Tractor
613C II
Track Loader
933C933
Backhoe Loader
426B438C426C438D438B424D436C436B420E432D444E420F442D436416E416F416C428D416D428B416B428C
Ejector Truck
730C2 EJ730C730
Compact Wheel Loader
910G910F910E914G914G2
Wheel Loader
960F972G972H950G II950B950E950G962H950F962G950H950K962K930936938G936966H966G950B/950E972G II936E936F924H924G924K962G II938H966G II950F II
Forwarder
574B554564574
Transmission
TR16-C7.1
Articulated Truck
725C730C2D250E II725C2730 EJECTOR730C725730735D300E II
Ripper
34
Wagon
613C II
Off-Highway Truck
D10R
Thumb
HYDRAULIC
Wheel Scraper
613C II613C
Quarry Truck
777E775D773E
Truck
773G LRC773E773D773G773F773G OEM775G775F775E777D777G777F775G OEM775G LRC
Tractor
776D
Bulldozer
4S4PD5C PATLGP3S5A PAT3PD5C PAT4A
Näytä enemmän
Underground Art Truck
AD22
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 4T-8054
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Vertaa vaihtoehtoisia osia
4T-8054
Tämä osa:
4T-8054: 88,9 mm:n reiän halkaisija kaksiosainen tiiviste
Height (in)

0.2

Groove Diameter - B (+/- 0.003inch) (in)

2.96

Width (in)

0.2

Kuvaus

Cat® kaksiosainen tiiviste muovisella rengastiivisteellä ja kumilaajennuksella tiiviiseen tiivistämiseen hydraulimännän ja sylinterin välillä

472-8010
Tämä osa:
472-8010: Yleiskäyttöinen tiivisteasetelma

Kuvaus

Cat® Yleiskäyttöinen tiivisteasetelma

AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa