AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritHolkkilaakeri
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)
4V-2883: Holkkilaakeri (holkki)

Cat® Holkkilaakeri (holkki)

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 4V-2883
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 4V-2883 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tyyp.: SUORA HOLKKI
Sisäkehän halkaisija (mm): 70
Sisäkehän halkaisija (in): 2,76
Ulkokehän halkaisija (mm): 83
Ulkokehän halkaisija (in): 3,25
Kokonaispituus (mm): 56
Kokonaispituus (in): 2,2
Sisäinen ura: RASVAREIKÄ LAAKERISSA
Ristiaukot: Kyl
Ulkoinen ura: Kyl
Ulkokehän halkaisija, noin (mm): 83
Kokonaispituus, noin (mm): 56
Sisähalkaisija, noin (mm): 70
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 4V-2883

PYÖRÄPUSKUTRAKTORI

936E 938G 928G 938F 928HZ 936F 938H G936 936 962G 938G II

IT-KUORMAAJA

IT38G II IT62G II IT62G IT62H IT38H IT38G IT38F

TYÖLAITE

QUICK COUPLER

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa