Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
20R-8825 : OHJAUSRYHMÄ
Tarkista hinta
Kuvaus
Kuvaus
Description: Generator set control panels provide all of the controls and system indicators in one easy to access interface.
Attributes: • EMCP 4.4 Control Panel • Digital indicators • Warning/shutdown indicators • Programmable protective relaying • Aluminum housing • RoHS compliant • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Description: Generator set control panels provide all of the controls and system indicators in one easy to access interface.
Attributes: • EMCP 4.4 Control Panel • Digital indicators • Warning/shutdown indicators • Programmable protective relaying • Aluminum housing • RoHS compliant • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Leveys (mm): 308.2
Korkeus (mm): 247
Syvyys (mm): 86.5
Leveys (in): 12.13
Korkeus (in): 9.72
Syvyys (in): 3.41
Material: Alloy Aluminum
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Leveys (mm): 308.2
Korkeus (mm): 247
Syvyys (mm): 86.5
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
Generator
SR4SR4BSR4BHVXQ330XQP500
Generator Set
C18 GEN SEXQ425C15 I6C9DG400C27C15 GEN SEG3520C13GENSETC32C13 XQ375CG137-08D1500C9 GEN SETG3516C175-203412DG450G3512C175-16CG137-12DG5003516C GEN3516B GENXQ1140XQP300G3516BG3306BXQ230C18 I6G3516CG3516EG3520CG3512E3516C3516C18G3512HG3520E3516BC153512C13G3412DG3503516E3512C3512B
Power Module
C32XQG135XQ2280
Energy Storage
PGS1260PGS1260 HDPGS840ETS1500
Control Panel
EMCP4.4 U
Engine
G35203512E
Petroleum Engine
20163508C3516C3512E3512C3512B
Petroleum Gen Set
3512B3512CG3306B
Gen Set Engine
G3520
Renewable Energy
BDP250
Industrial Engine
3512B3512C3516B
Gas Engine
G3512HG3512EG3516EG3516C
Excavator
312 GX312 GC
Petroleum Package
TH35-C13ITH31-C9PTH35-C15ITH31-C9ITH35-C11I
Näytä enemmän
Generator
SR4SR4BSR4BHVXQ330XQP500
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Osakaavio, 503-4417
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 503-4417
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 503-4417 kuvaus
Description: Generator set control panels provide all of the controls and system indicators in one easy to access interface.
Attributes: • EMCP 4.4 Control Panel • Digital indicators • Warning/shutdown indicators • Programmable protective relaying • Aluminum housing • RoHS compliant • Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment
Application: Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 503-4417 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Leveys (mm): 308.2
Korkeus (mm): 247
Syvyys (mm): 86.5
Leveys (in): 12.13
Korkeus (in): 9.72
Syvyys (in): 3.41
Material: Alloy Aluminum
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 503-4417
GENERATOR
SR4 SR4B SR4BHV XQ330 XQP500
GENERATOR SET
C18 GEN SE XQ425 C15 I6 C9 DG400 C27 C15 GEN SE G3520 C13GENSET C32 C13 XQ375 CG137-08 D1500 C9 GEN SET G3516 C175-20 3412 DG450 G3512 C175-16 CG137-12 DG500 3516C GEN 3516B GEN XQ1140 XQP300 G3516B G3306B XQ230 C18 I6 G3516C G3516E G3520C G3512E 3516C 3516 C18 G3512H G3520E 3516B C15 3512 C13 G3412 DG350 3516E 3512C 3512B
POWER MODULE
C32 XQG135 XQ2280
ENERGY STORAGE
PGS1260 PGS1260 HD PGS840 ETS1500
CONTROL PANEL
EMCP4.4 U
ENGINE
G3520 3512E
PETROLEUM ENGINE
2016 3508C 3516C 3512E 3512C 3512B
PETROLEUM GEN SET
3512B 3512C G3306B
GEN SET ENGINE
G3520
RENEWABLE ENERGY
BDP250
INDUSTRIAL ENGINE
3512B 3512C 3516B
GAS ENGINE
G3512H G3512E G3516E G3516C
EXCAVATOR
312 GX 312 GC
PETROLEUM PACKAGE
TH35-C13I TH31-C9P TH35-C15I TH31-C9I TH35-C11I
Näytä enemmän
Vertaa vaihtoehtoisia osia
Tämä osa:503-4417: EMCP 4.4 -paneeli
Tarkista hinta
Leveys (in)
12.13
Korkeus (in)
9.72
Syvyys (in)
3.41
Kuvaus
Cat® EMCP 4.4 -paneeli
Tämä osa:20R-8825: OHJAUSRYHMÄ
Tarkista hinta
Kuvaus
Cat Reman tarjoaa kaiken tarvittavan. Ensiluokkaiset Cat®-osat täydellä takuulla missä ja milloin niitä tarvitsetkin – kaikki erittäin edulliseen hintaan.
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
Sopiiko se?Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Lisää laite
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.