AloitusLisälaitteetKetjuruohonleikkurit504-6011: HMF210
Aloitus
LisälaitteetKetjuruohonleikkurit
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210

Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210
504-6011: HMF210

Mowers are ideal for efficient cutting and mulching of vegetation and overgrowth.

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Kuvaus
Kuvaus

Cat® Flail Mowers for Mini Excavators are designed for high-performance cutting and mulching of vegetation and undergrowth from overgrown and forested terrain. Flail Mowers are ideal for environmental maintenance applications, such as mowing along ditches, fence rows and retention ponds and cleaning up high banks and slopes.

Cat® Flail Mowers for Mini Excavators are designed for high-performance cutting and mulching of vegetation and undergrowth from overgrown and forested terrain. Flail Mowers are ideal for environmental maintenance applications, such as mowing along ditches, fence rows and retention ponds and cleaning up high banks and slopes.

Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Working Width: 39.4 in
Working Width: 1000 mm
Required Hydraulics: Standard Flow
Overall Width: 1184 mm
Overall Width: 46.6 in
Optimal Hydraulic Flow: 70-130 L/min (18-34 gpm)
Maximum Cutting Diameter: 50-75 mm (2-3 in)
Swinging Teeth per Drum: 16
Length: 842 mm
Length: 33.1 in
Overall Height: 766 mm
Overall Height: 30.2 in
Weight: 844.4 lb
Weight: 383 kg
Drive Method: V-Belt Drive
Motor: Axial Piston
Optimal Hydraulic Pressure: 150-250 bar (2175-3626 psi)
Drum Speed: 2560-2630 RPM
MittayksikötYhdysvallatMetrijärjestelmä
Working Width: 39.4 in
Working Width: 1000 mm
Required Hydraulics: Standard Flow
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit
Yhteensopivat mallit
TyöLaite
HMF210
Näytä enemmän
TyöLaite
HMF210
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Parts Diagrams
No EquipmentTarkastele osakaavioita syöttämällä laitteen sarjanumero tai valitse laite aiemmin lisätystä luettelosta.
Valitse laite
Liittyvät osat
453-8572
453-8572: 861 mm (34 in), 7-9 Ton Mini Excavators
Tarkista hinta
388-9667
388-9667: 1500 mm (59 in)
Tarkista hinta
313-1460
313-1460: A68, 5 Ton Mini Excavators
Tarkista hinta
517-6990
517-6990: 610 mm (24 in), Pin On, 7-8 Ton Mini Excavators
Tarkista hinta
306-5660
306-5660: 1524 mm (60 in), 420 L (14.8 ft3), Pin On
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa