AloitusOhjaamotMuut ohjaamon komponentit511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
AloitusOhjaamotMuut ohjaamon komponentit511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen

Cat® Tiivisteen pidätin

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen
511-0760: Nivelvetokoukkutiivistepidikkeen

Cat® Tiivisteen pidätin

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 511-0760 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaalin kuvaus: Teräs
Ulkokehän halkaisija (mm): 235,0
Sisäkehän halkaisija (mm): 165,0
Paksuus (mm): 40,0
Ulkokehän halkaisija (in): 9,251
Sisäkehän halkaisija (in): 6,496
Paksuus (in): 1,574
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 511-0760

TIEHÖYLÄT

24

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu