Caterpillar

Valitse laite

Tarkastele laitteeseen sopivia osia valitsemalla laite.
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.
Rekisteröidy
Caterpillar

Lisää laite

Löytääksesi sopivat osat.Löytääksesi sopivat osat.
Hae osan numeroa tai nimeä

Valitse laite

AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto513-9161: SARJA-NUPP
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatHuolto
513-9161: SARJA-NUPP
513-9161: SARJA-NUPP

Cat® -nuppisarja jousitettua istuinta varten

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
513-9161: SARJA-NUPP
513-9161: SARJA-NUPP

Cat® -nuppisarja jousitettua istuinta varten

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

501-4454: JOUSI G
501-4454: JOUSI GMäärä: 1
501-4455: JOUSI G
501-4455: JOUSI GMäärä: 1
501-4456: Kuljettajan jousitettu istuin
501-4456: Kuljettajan jousitettu istuinMäärä: 1
513-0285: JOUSI G
513-0285: JOUSI GMäärä: 1
Näyttää 1 - 4 / 4
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 513-9161 tekniset tiedot
Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) Plastic,Carbon Steel,Polyamide Plastic
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 513-9161

ASFALTTIJYRÄ

C13 MARINE MG630 CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

MAANSIIRTOKONE-TÄRYJYRÄ

CS12 GC CS10 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

TIEHÖYLÄT

12H NA 12H 12K 120H 163H 135H NA 12H ES 14H NA 120H ES 160 120 160K 140K 160H 163H NA 120K 140H 120H NA 16H 140H NA 140K 2 120 GC 16H NA 140H ES 140 143H 135H 160H NA 140 GC 16GC 160H ES 14H 120K 2

TELAPUSKUTRAKTORI

D9 D6 D5 D8 D7 D10T2 D6XE D10 D11 D9T D11T

NIVELLETTY KAATOLAVA-AUTO

730 EJECTOR 725 740 GC 745 730 735 740

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa