AloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
Aloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratNiveltapit & holkkilaakeritLinkitystappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi

Cat® Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi vetolangalla trukin rungon asennukseen

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi
518-9364: Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi

Cat® Halkaisijaltaan 128,6 mm:n suora kiinteä niveltappi vetolangalla trukin rungon asennukseen

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 518-9364
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 518-9364 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Materiaali: Teräs
Tapin tyyppi: Suoraan Pin
Pellitys: Nikkelipinnoitettu
Tapin halkaisija (mm): 129
Tapin halkaisija (in): 5,08
Pituus (mm): 327
Pituus (in): 12,87
Poistoapu/ominaisuus: Ulosvetäjä Reikä
Diameter (mm): 128,6
Pin Length (mm): 327
Diameter (in): 5,063
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 518-9364

MAANSIIRTOAUTO

797F

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa